Wählen Sie Ihr Land

Global

SPK 4x0,25mm² BL750/200/200 Spiralkabel-Meterware

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • UV-beständig
  • Halogenfrei
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten SPK 4x0,25mm² BL750/200/200

Spiralkabel, PUR/PUR, 4-adrig schwarz
Individuelle Anpassungabgemantelt , mit Aderendhülse
BetriebsspannungUBmax. 250 V AC/DC
Produktnormin Anlehnung an DIN VDE 0812
Umgebungstemperatur-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6
Manteldurchmesser5,3 mm
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,25 mm2
AdernfarbeAder 1: weiß
Ader 2: braun
Ader 3: grün
Ader 4: gelb
Aderaufbau65 x 0,07 mm ∅
LängeL1,15 m Auszugslänge max. 3 m BL: 750 mm
A1: 200 mm A2: 54 mm A3: 6 mm
B1: 200 mm B2: 54 mm B3: 6 mm
KabelkurzzeichenLi F 11Y 11Y 4 x 0,25
Masse211 g
Halogenfreiheitja
Kabel
MantelTMPU
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationTMPU
UV-Beständigkeitja
Ölbeständigkeitja
Mikrobenbeständigkeitja
Hydrolysebeständigkeitja