Wählen Sie Ihr Land

Global

TAB-EX05-DZ1-WWANEUR-NN1000-.. TabletcomputerTab-Ex® 05 DZ1

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Android™ 14
  • Portables Rugged Tablet mit brillantem 8" Display
  • Umfassende Sicherheit dank Samsung KNOX
  • Geeignet für die Bedienung mit Handschuhen
  • Google ARCore
  • Rasante Datenübertragung durch 5G-Konnektivität
  • Robust und sturzgeschützt nach IP68 und MIL-STD-810H
  • Funktionstaste für Schnellzugriffe

Mehr anzeigen

Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten TAB-EX05-DZ1-WWANEUR-NN1000-..

Tab-Ex 05 DZ1 (DIV 1 und Zone 1/21), Android 14, WWAN (LTE) inkl. Wi-Fi, Version für Europa
ProzessorExynos 1380 (S5E8835) Octa-Core 4 x 2,4 GHz + 4 x 2,0 GHz 64-Bit, 5 nm
RAM6 GB LPDDR4X
interner Datenspeicher128 GB UFS
optionaler DatenspeichermicroSD (bis zu 1 TB)
SensorenBeschleunigungssensor, Lagesensor, Kompass, Hall-Sensor, Umgebungslichtsensor
Lautsprecherja
Display
BildwiederholfrequenzStandard (60 Hz) / Adaptiv (bis zu 120 Hz)
Touchscreen-TechnologieKapazitiv
PaneltypTFT
Bildschirmgröße20,31 cm / 8 Zoll
Bildformat16:10
Bildschirmauflösung1920 x 1200 (WUXGA)
Pixeldichte283 ppi
Helligkeitmax. 600 cd/m2 (Nits)
Farben16 Mio.
BildschirmschutzCorning® Gorilla ® Glass 3
BesonderheitenBedienung auch mit Handschuhen
Dark Mode, Adaptive Helligkeit, Augenkomfort, Bildschirmschoner, Bildschirmzoom, Multitouch
TastenFunktionstaste, Aktive Taste
AkkutypLi-Ion 3,8 V 5050 mAh 18,87 Wh (typisch)
Betriebsdauerbis zu 14 h
I/O AnschlüsseUSB 2.0 (Type-C)
Mobilfunkstandard
4GLTE FDD: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 (800), B26 (850), B28 (700), B32 (1500), B66 (AWS 3), B68 (700)
 
LTE TDD: B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500)
 
4x4 MIMO: B1 ( 2100), B3 (1800), B4 (AWS), B7 (2600), B66 (AWS 3), B38 (2600), B41 (2500)
5GSub6 FDD: N1 (2100), N3 (1800), N5 (850), N7 (2600), N8 (900), N20 (800), N26 (850), N28 (700), N66 (AWS 3), N71 (600)
 
Sub6 TDD: N38 (2600), N40 (2300), N41 (2500), N77 (3700), N78 (3500)
 
4x4 MIMO: N1 (2100), N3 (1800), N7 (2600), N66 (AWS 3), N38 (2600), N40 (2300), N41 (2500), N77 (3700), N78 (3500)
WLANWLAN 802.11 a/b/g (2,4 GHz), WiFi 4, 5, 6 (2,4 GHz + 5 GHz ), HE80, MIMO, 1024 QAM, WiFi Direct, Mobile Hotspot, Hotspot 2.0, Auto Hotspot
BluetoothBluetooth® 5.3
GPS-SensorGPS, Glonass, Beidou, Galileo
NFCja
VerbindungenWireless DeX
SIM-KarteNano (4FF) / eSIM (optional)
BetriebssystemAndroid™ 14
Android™ Enterprise Recommended verifiziertes Gerät
Google ARCore ready
IT-Sicherheit
AktualisierungenSicherheits-Updates bis 2032
Betriebssystem-Upgrades bis zu Android™ 22
MobilgeräteschutzSamsung KNOX 3.10
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
SchutzartIP68 nach EN/IEC 60529
MIL-STD-810H (ausstehend)
Masseca. 1122 g
Abmessungen
B x H x T161,5 mm x 262,75 mm x 25,75 mm
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatEPS 24 ATEX 1 288 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex db ia IIC T6 Gb
[exsign] II 2D Ex tb ia IIIC T80°C Db
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 24.0082X
IECEx-KennzeichnungEx db ia IIC T6 Gb
Ex ia tb IIIC T80°C Db
Zugelassen fürEuropa
LieferumfangTab-Ex® 05
Torx T8
S Pen
USB-Kabel
Ladegerät
Dokumentation
Optional:
Micro-SD-Karte
Viator Bluetooth-HART-Schnittstelle