Wählen Sie Ihr Land

Global

SB4 Module 2E Sicherheitsschaltgerät-Modul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • OSSD-R/E-Stop-Modul
  • Sicherheitsausgänge OSSD, externe Zustandsanzeigen OSSD
  • 2 Sensorkanäle
  • Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter
  • Anlauf-/Wiederanlaufsperre
  • Relaismonitor
  • Stop-Funktion Kat.0 oder Kat.1 und Zentral Stop-Funktionalität Kat.0
  • Zeitfunktion
  • Schraubklemmen oder Federzugklemmen

Mehr anzeigen

auf Lager318,35 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten SB4 Module 2E

BetriebsartAnlauf-/Wiederanlaufsperre, Relaismonitor, Not-Aus, Abschaltzeit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
KategorieKat. 4
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Typ4
FunktionsanzeigeLED rot: OSSD aus
LED grün: OSSD ein LED gelb: Anlaufbereitschaft LED gelb (2x): Leuchtmelder Kanal 1 ... 2
BedienelementeDIP-Schalter
BetriebsspannungUB24 V DC ± 20 % ,
24 V DC ± 20 % , erfolgt über SB4 Housing
Betätigungsstromca. 7 mA
TesteingangReset-Eingang für Systemtest
Sicherheitsausgang2 Relaisausgänge, zwangsgeführte Schließerkontakte
SignalausgangAusgang zur Anzeige des Schaltzustands der OSSDs
Schaltspannung10 V ... 250 V AC/DC
Schaltstrommin. 10 mA , max. 6 A AC/DC
Schaltleistung max. DC 24 VA , AC 230 VA
Funktionale SicherheitISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
ProduktnormEN 61496-1
CE-KonformitätCE
UL-ZulassungcULus
TÜV-ZulassungTÜV
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen , Leitungsquerschnitt 0,2 ... 2 mm2
Option /165: Federzugklemmen , Leitungsquerschnitt 0,2 ... 1,5 mm2
Material
GehäusePolyamid (PA)
Masseca. 150 g
Abmessungen
Höhe99 mm
Breite22,6 mm
Tiefe100,5 mm
Bestellinformationenohne Option /165 -> mit Schraubklemmen
mit Option /165 -> mit Federzugklemmen