Wählen Sie Ihr Land

Global

WCS2-MH2 Profilschienenhalter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfaches Aufschnappen der Profilschiene
Kontaktieren Sie uns für einen genauen Liefertermin.5,14 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten WCS2-MH2

Schienenhalter mit Verschraubung für C-Profilschienen
Umgebungstemperatur-40 ... 130 °C (-40 ... 266 °F)
MaterialPolyamid (PA6-GF30)
Masse20 g