Wählen Sie Ihr Land

Global

WCS2-FT1 Aluminiumprofilsystem WCS2

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Umrüstbar auf 70 mm Codeschiene
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten WCS2-FT1

Montagewerkzeug zur sicheren und schnellen Fixierung der 55 mm Codeschiene im Aluprofil
MaterialStahlblech, verzinkt
Masseca. 1040 g
Abmessungen(H x B x T) : 113 mm x 87 mm x 115 mm