Wählen Sie Ihr Land
KFD2-SRA-Ex4 Schaltverstärker
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 4-kanalige Trennbarriere
- 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
- Kontakt- oder NAMUR-Eingänge
- 50 % weniger Verdrahtung, 2:1-Technik
- Relaiskontaktausgang
- Leitungsfehlerüberwachung
- Umkehrbare Wirkungsrichtung
Mehr anzeigen
Vorzugstyp



Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenZugehörige Produkte
Technische Daten KFD2-SRA-Ex4
Signaltyp | Binäreingang |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 14+, 15- | |
Bemessungsspannung | Ur | 19 ... 30 V DC |
Welligkeit | ≤ 10 % | |
Bemessungsstrom | Ir | 45 ... 70 mA |
Verlustleistung | 1,2 W |
Anschlussseite | Feldseite | |
Anschluss | Klemmen 1-, 2+, 3-; 4-, 5+, 6- | |
Bemessungswerte | nach EN 60947-5-6 (NAMUR), elektrische Daten siehe Handbuch | |
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | ca. 8 V DC / ca. 8 mA | |
Schaltpunkt/Schalthysterese | 1,2 ... 2,1 mA / ca. 0,2 mA | |
Puls-/Pausenverhältnis | min. 35 ms / min. 35 ms (Nicht-AC-Betrieb) min. 70 ms / min. 70 ms (AC-Betrieb) | |
Leitungsfehlerüberwachung | Bruch I ≤ 0,15 mA , Kurzschluss I > 6 mA |
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | Ausgang I: Klemmen 7, 8 ; Ausgang II: Klemmen 8, 9 ; Ausgang III: Klemmen 10, 11 ; Ausgang IV: Klemmen 11, 12 | |
Ausgang I ... IV | Signal I ... Signal IV ; Relais | |
Kontaktbelastung | 253 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last; | |
Anzugs-/Abfallverzögerung | ca. 30 ms / ca. 30 ms | |
Mechanische Lebensdauer | 5 x 106 Schaltspiele | |
Sammelfehlermeldung | Power Rail |
Schaltfrequenz | ≤ 10 Hz (Nicht-AC-Betrieb) ≤ 3 Hz (AC-Betrieb) |
Eingang/Ausgang | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Eingang/Versorgung | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Ausgang/Versorgung | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Ausgang/Ausgang | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Anzeigeelemente | LEDs | |
Bedienelemente | DIP-Schalter | |
Konfiguration | über DIP-Schalter | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
Niederspannung | |||||
|
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 | |
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Eingang | EN 60947-5-6:2000 |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Schutzart | IP20 | ||||||||||
Anschluss | Schraubklemmen | ||||||||||
Masse | ca. 150 g | ||||||||||
Abmessungen | 20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2 | ||||||||||
| |||||||||||
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | ZELM 99 ATEX 0009 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Versorgung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ausgang | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Fehlermeldeausgang | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Galvanische Trennung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Richtlinienkonformität | |||||||||||||||||
|
UL-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
IECEx-Zulassung | ||||||||
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.