Wählen Sie Ihr Land

Global

WCS-MB-R1 WCS Winkelsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten WCS-MB-R1

Befestigungswinkel
Umgebungstemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Materialstärke2 mm
MaterialStahlblech, verzinkt
Masse710 g