Wählen Sie Ihr Land

Global

DTM HART Loop converter DTM-Collection

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geräte-DTM
  • Für HART Loop Converter
  • Frame-Applikation, wie z. B. PACTware, muss separat installiert werden
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten DTM HART Loop converter

Geräte-Manager (DTM) für HART-Kommunikation
BeschreibungSammlung sämtlicher Geräte- und Kommunikations-DTMs zur Parametrierung der HART Loop Converter (KFD2-HLC-Ex1.*)
AnschlussAdapter mit USB-Schnittstelle
Hardwarevoraussetzungen- Prozessor min. 500 MHz
- Arbeitspeicher: min. 256 MB
- Festplattenspeicher: min. 200 MB
- Grafikauflösung 1024 x 768
Je nach Komplexität der Projekte und der verwendeten DTMs kann der Speicherbedarf ein Mehrfaches betragen.
SoftwarevoraussetzungenBetriebssystem:
- Microsoft Windows 7, Windows 8 oder Windows 10
Internet-Browser:
- Microsoft Internet Explorer 4.0 oder höher
Softwarekomponenten zur Installation:
- Microsoft .NET-Framework 3.5 oder höher
- FDT-Rahmenprogramm PACTware 5.X
- der anwendungsspezifische Device Type Manager
SprachenDeutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch einstellbar
LizenzierungDie Pepperl+Fuchs DTM-Collections stehen jeweils einzeln oder gemeinsam als Download in einer Version mit Basislizenz zur Verfügung. Diese Version kann auch als CD-ROM von Pepperl+Fuchs bezogen werden.

Basislizenz:
Die Software bleibt nach der Installation eine Basisversion gemäß den Bedingungen einer Basislizenz, die möglicherweise über einen eingeschränkten Funktionsumfang verfügt. Die Basislizenz wird kostenlos gewährt.

Volllizenz:
Die Volllizenz kann nur durch eine individuelle Lizenzschlüsselnummer aktiviert werden und wandelt eine Basisversion der Software in eine Vollversion gemäß den Bedingungen einer Volllizenz um. Diese Volllizenz-Software darf auf mehr als einem Arbeitsplatz gleichzeitig installiert werden. Die Volllizenz mit den im Folgenden genannten Funktionalitäten können bei Pepperl+Fuchs bestellt werden.
InstallationZur Installation in Windows sind Administratorrechte erforderlich.
Konfiguration
Darstellung der SystemkonfigurationGrafische Darstellung aller Kommunikations- und Gerätemanager in Baumstruktur. Bei Online-Betrieb farbige Kennzeichnung gestörter Einheiten und des Simulationsbetriebs. Mehrere Fenster können gleichzeitig geöffnet sein. Dadurch ist es beispielsweise möglich, die eingestellten Geräteparameter einzusehen, gleichzeitig den Messwert zu überwachen und die Gerätediagnose anzuzeigen.
Anlagenplanung, ProjektbearbeitungErzeugen einer Konfiguration durch grafisches Projektbearbeitungsmenü. Editieren vorhandener Projekte. Messstellenbezeichnungen für jeden Kanal. Offline-Konfigurieren, Speichern der Projektdaten auf Festplatte. Automatischer Vergleich der Projektplanung mit dem tatsächlich vorhandenen System beim Verbindungsaufbau auf Geräteebene und Parameterebene.