Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD0-SD2-Ex2.1245 Ventilsteuerbaustein

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist)
  • Strombegrenzung 45 mA bei 12 V DC
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508
auf Lager365,00 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD0-SD2-Ex2.1245

SignaltypBinärausgang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
BemessungsspannungUr20 ... 35 V DC , schleifengespeist
Verlustleistung< 1 W (≤ 30 V) pro Kanal
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 7, 8; 8, 9
BemessungsspannungUr20 ... 35 V DC
Strom72 mA bei 20 V Eingangsspannung, Bürde = 265 Ω
50 mA bei 35 V Eingangsspannung, Bürde = 265 Ω
Einschaltstrom≤ 200 mA nach 100 µs
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1+, 2-; 4+, 5-
InnenwiderstandRimax. 238 Ω
StromIe≤ 45 mA
SpannungUe≥ 12 V
LeerlaufspannungUsmin. 22,7 V
Ausgangsstrom45 mA
AusgangssignalDiese Werte sind für die Bemessungsbetriebsspannung 20 ... 35 V DC gültig.
Anzugs-/AbfallverzögerungEinzelbetätigung: typ. 1,7 ms/50 µs; periodisch: typ. 5 µs/50 µs
AnzeigeelementeLEDs
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC 60529:2001
Schutz gegen elektrischen SchlagUL 61010-1:2004
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 100 g
Abmessungen20 x 107 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B1
Höhe107 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungBASEEFA 06 ATEX 0252
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
SpannungUo25,2 V
StromIo110 mA
LeistungPo693 mW
Eingang
Sicherheitst. MaximalspannungUm250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
ZertifikatTÜV 99 ATEX 1499 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
FM-Zulassung
Control Drawing116-0309
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0316 (cULus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BAS 06.0058
IECEx CML 19.0093X
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.