Wählen Sie Ihr Land

Global

IUH-F192-V1-FR2-02 RFID-Schreib-/Lesegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Flexibler UHF-Schreib-/Lesekopf mit großer Reichweite für den weltweiten Einsatz
  • Vorgefertigte SPS-Funktionsbausteine, ausgelegt für eine schnelle und einfache Systemintegration
  • Kompaktes und robustes Gehäuse geeignet für rauen Industrieeinsatz
  • Umschaltbare Antennenpolarisation garantiert zuverlässige Transpondererfassung und verbessert Prozessablauf
  • Zum Anschluss an IDENTControl-Auswerteeinheit
  • Multi-Tag-Lesen erhöht die Produktivität

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - FCC
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IUH-F192-V1-FR2-02

RFID-Schreib-/Lesegerät UHF für IDENTControl, USA, Kanada und Argentinien
Betriebsfrequenz902 … 928 MHz: USA, Kanada, Argentinien
Funkzulassungen für weitere Länder auf Anfrage
Abgestrahlte Leistung10 ... 4000 mW EIRP einstellbar
MTBF64 a (Betrieb bei +40 °C)
LED grünPower on
LED gelbSchreib-/Leseoperation erfolgreich
LED blauSendebetrieb
LeistungsaufnahmeP0≤ 10 W
Versorgungaus der IDENTControl
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
UL-ZulassungE468231
cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
FCC-ZulassungThis device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution:
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
IC-ZulassungThis device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s) and with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
FunkzulassungUSA: FCC IREIUHF192V1B
Kanada: 7037A-IUHF192V1B
Argentinien: H-31068
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP67
AnschlussSteckverbinder M12 x 1
Material
GehäusePA 6
UnterteilAluminium-Druckguss
Masseca. 3000 g
Abmessungen
Höhe81 mm
Breite270 mm
Länge268 mm