Wählen Sie Ihr Land

Global

LFL2-BK-U-PUR10-EMS Schwimmschalter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schaltelement: Mikroschalter, quecksilberfrei
  • Grenzwerterfassung für Flüssigkeiten
  • Kugelform: großer Auftrieb
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten LFL2-BK-U-PUR10-EMS

SerieLFL2-**-U
BauformKugelform
Kontaktbelastung250 V AC/3 A; 150 V DC/0,25 A ohmsche Last; 60 V DC/1 A ohmsche Last
Bemessungsisolationsspannung300 V
Pulsspannungsfestigkeit4 kV
Elektrische Lebensdauer≥ 5 x 104 Schaltspiele
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 60947-5-1:2004 + Cor.:2005 + A1:2009
SchutzartIEC 60529:2001
BeschreibungMikroschalter mit Schaltkugel, Wechsler
MesseinrichtungDieses Gerät kann an jede elektrische Folgeschaltung angeschlossen werden, sofern diese die elektrischen Anschlusswerte des Schaltelementes einhält.
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Einbaubedingungen
EinbauhinweiseEinsatzbereich und Mindestlänge des Kabels zwischen Befestigung und Schwimmkörper:
≥ 100 mm, bevorzugt für Kraftstoffe, Heizöle, ölhaltige Flüssigkeiten
Montage/Befestigung:
Der Schwimmschalter wird mittels Beschwerungsgewicht oder Gestänge (z. B. Schwimmschalterkombination) von oben montiert.
Der Drehpunkt des Kabels muss dabei immer waagerecht liegen.
Prozessbedingungen
Prozessdruck (statischer Druck)≤ 2 bar (29 psi) bei 20 °C (68 °F)
Dichte≥ 0,6 g/cm3
Umgebungstemperatur5 ... 70 °C (41 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Einsatzhöhe≤ 2000 m über NN
SchutzartIP68
Kabel
LängeL10 m
MaterialSchwimmkörper: PP (Polypropylen)
Kabel: PUR, hochflexibel (3 x 0,50 mm2)
SchaltpunktSchaltwinkel, gemessen gegen die Waagerechte:
- oberer Schaltpunkt +25° ±10°
- unterer Schaltpunkt -14° ±10°
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.