Wählen Sie Ihr Land

Global

ICE1-8DI8DO-G60L-V1D Feldbusmodul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Multiprotokollfähig
  • M12-Powerstecker
  • Robustes Metallgehäuse
  • Webbasierte Konfiguration
Product Compliance: Europe – CE
EtherNet/IP™ interface
PROFINET interface
EtherCAT® interface
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten ICE1-8DI8DO-G60L-V1D

Ethernet-IO-Modul mit je 8 digitalen Ein-/Ausgängen
UL File NumberE223772
LED-Anzeigesiehe Handbuch
DrehschalterEinstellen des Feldbus-Protokolls
BemessungsbetriebsspannungUe18 ... 30 V
Nennspannung24 V DC
Stromaufnahme120 mA
Strombelastbarkeitmax. 2 x 16 A pro Modul
(Durchschleifstrom über L-kodierte Spannungsversorgung)
Summenstrom max. 9 A pro Modul
Galvanische Trennungzwischen US und UL
SchnittstellentypIndustrial Ethernet
PhysikalischM12, D-kodiert
ProtokollProfinet IO mit Media Redundancy Protocol (MRP)
EtherNET/IP mit Device-Level-Ring (DLR)
EtherCAT®
Übertragungsrate10/100 MBit/s
Anzahl/Typ8 Digitaleingänge (X1 - X4), 8 Digitalausgänge (X5 - X8)
Eingänge: 2-, 3-, 4-Draht PNP, DC, Versorgung aus US
Ausgänge: 2-, 3-, 4-Draht, PNP, DC, Versorgung aus UL
kurzschlussfest
Sensorversorgungmax. 200 mA pro Port (X1 - X4) über US
AusgangsstromIemax. 2 A pro Kanal / 4 A pro Port (X5 - X8) über UL
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011
SchutzartEN 60529:2000
StöraussendungEN 61000-6-4:2007+A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitEN 61131-2:2004
Umgebungstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Kaltstarttemperatur-40 °C (-40 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %
Einsatzhöhe0 ... 2000 m
Schock- und Stoßfestigkeit50 g, 11 ms, alle Achsen
Vibrationsfestigkeit15 g bei 5 - 500 Hz
Verschmutzungsgrad3
KontaktelementePA
SchutzartIP65 / IP67 / IP69K
AnschlussStromversorgung M12, L-kodiert
Feldbus M12, D-kodiert
Ein-/Ausgänge M12, A-kodiert
Material
KontakteCuSn, vergoldet
CuNi, vergoldet
GehäuseZink-Druckguss
DichtungFKM
Masse500 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben1 Nm
Anzugsmoment Kabelverschraubung0,6 Nm
Abmessungen
Höhe200 mm
Breite59,6 mm
Länge21 mm
BauformFeldgehäuse
Anzugsmoment der Klemmschrauben0,5 Nm