Wählen Sie Ihr Land

Global

ICZ-AIDA3-MSTB Steckverbinder

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Verriegelbar
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten ICZ-AIDA3-MSTB

Steckverbinder MSTB, verriegelbar
Polzahl5
BemessungsstromIr16 A
Nennspannung24 V
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP65
AnschlussMSTB
Material
KontakteCu-Legierung
KontaktoberflächeAu
GehäuseZink-Druckguss, vernickelt
Kabel
Manteldurchmesser6,5 mm … 9 mm
Aderdurchmesser0,75 mm² … 2,5 mm²
18 … 13 AWG
Masse108,5 g