Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD0-TT-Ex1 Thermoelementmessumformer

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist)
  • Eingang Thermoelement
  • Ausgang 4 mA ... 20 mA
  • Interne Klemmstellenkompensation
  • Sensorbruchüberwachung
  • Einstellung der Bereiche über DIP-Schalter

Mehr anzeigen

auf Lager375,20 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD0-TT-Ex1

SignaltypAnalogeingang
BemessungsspannungUr12 ... 35 V DC schleifengespeist
Verlustleistung0,4 W
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1+, 2-, 3- Thermoelementtypen E, J, K, N, R, S oder T, Kaltmessstelle mit Bezug auf 0 °C (32 °F)
Leitungswiderstandmax. 100 Ω pro Leitung
StromLeitungsüberwachung EIN: ≤ 15 nA; AUS: ≤ 1 nA
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 9+, 8-
Last(U -12 V)/0,02 A
Stromausgang4 ... 20 mA , begrenzt auf ≤ 35 mA
Fehlersignalabsteuernd ≤ 3 mA , aufsteuernd ≥ 22 mA
MessbereichfnSpanne 4 ... 100 mV, Nullpunkt -12 ... 60 mV , beide einstellbar
Abweichung
Nach Kalibrierung0,1 % des Endwertes ± 1 K für die Kaltmessstelle
Temperatureinfluss Temperaturabweichung 0,015 % der Spanne/K oder 1,5 µV/K Kaltstelle ± 2 K (kalibriert bei Tamb = 20 °C (68 °F))
Einfluss Versorgungsspannung6,5 ppm/V
Kennlinieder Ausgang ist zum Eingang spannungslinear (nicht zur Temperatur)
Anstiegszeit250 ms
Eingang/Ausgangsichere Trennung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 253 Veff
BedienelementeDIP-Schalter
Drehschalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
über Drehschalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
IsolationskoordinationEN 50178
Galvanische TrennungEN 50178
SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 150 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Höhe119 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungZELM 00 ATEX 0035
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)GD [EEx ia] IIC
SpannungUo16,1 V
StromIo0,8 mA
LeistungPo3,2 mW
Ausgang
Sicherheitst. MaximalspannungUm60 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
ZertifikatTÜV 01 ATEX 1777 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
CSA-Zulassung
Control Drawing116-0132
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.