Wählen Sie Ihr Land

Global

PXV100A-F200-B28-V1D-6011 Optischer Lesekopf - safePXV

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • SIL 3 (EN 61508)
  • Kategorie 4 PL e (EN ISO 13849)
  • PROFINET-Schnittstelle
  • PROFIsafe-Schnittstelle
  • Sichere, berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband
  • Verfahrweg bis 100 km
  • Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei

Mehr anzeigen

Kontaktieren Sie uns für einen genauen Liefertermin.2 902,48 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
PROFIsafe interface
PROFINET interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten PXV100A-F200-B28-V1D-6011

Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
Überfahrgeschwindigkeitv≤ 8 m/s
Messlängemax. 100000 m
LichtartIntegrierter LED-Blitz (rot/blau)
Leseabstand100 mm
Schärfentiefe- 24 mm / + 40 mm
Sichtfeldtyp. 60 mm x 35 mm
Fremdlichtgrenze30000 Lux
Genauigkeit
Nicht sicherheitsbezogenes X± 0,2 mm
Sicherheitsbezogenes Xs. Originalbetriebsanleitung
Bildaufnehmer
TypCMOS , Global Shutter
Prozessor
Taktfrequenz600 MHz
Rechengeschwindigkeit4800 MIPS
Digitale Auflösung32 Bit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
KategorieKat. 4
Reaktionszeit165 ms
MTTF41 a
MTTFd104,74 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
PFH1,09 E-8 typ.
LED-Anzeige7 LEDs (Kommunikation, Statusmeldungen)
BetriebsspannungUB20 ... 30 V DC , PELV
LeerlaufstromI0max. 300 mA
LeistungsaufnahmeP06 W
Schnittstellentyp100 BASE-TX
ProtokollPROFINET IO Real-Time (RT) Conformance Class B
Übertragungsrate    100 MBit/s      
FeldbusstandardPROFIsafe nach IEC 61784-3-3; Profile 2.4
Funktionale SicherheitEN ISO 13849-1:2015 ; EN 61508:2010 Teil 1-7 ; EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
SchockfestigkeitEN 60068-2-27:2009
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6:2008
StöraussendungEN 61000-6-4:2007+A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-7:2015
Photobiologische SicherheitRisikogruppe 1 nach IEC 62471
CE-KonformitätCE
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
TÜV-ZulassungTÜV Rheinland 01/205/5669.01/20
Betriebstemperatur0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) ,   -20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F) (nicht kondensierend; Eisbildung an der Frontscheibe vermeiden!)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
Einsatzhöhemax. 2000 m über NN
AnschlussartM12x1 Stecker, 8-polig, Standard
M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN)
M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN)
SchutzartIP67
Material
GehäusePC/ABS
Masseca. 200 g
Abmessungen
Höhe70 mm
Breite70 mm
Tiefe50 mm