Wählen Sie Ihr Land

Global

IUH-F190-V1-FR2-13 RFID-Schreib-/Lesegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Flexibles UHF-Schreib-/Lesegerät mit mittlerer Reichweite
  • Vorgefertigte SPS-Funktionsbausteine, ausgelegt für eine schnelle und einfache Systemintegration
  • Kompaktes und robustes Gehäuse geeignet für rauen Industrieeinsatz
  • Umschaltbare Antennenpolarisation garantiert zuverlässige Transpondererfassung und verbessert Prozessablauf
  • Zum Anschluss an IDENTControl-Auswerteeinheit
  • Multi-Tag-Lesen erhöht die Produktivität

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IUH-F190-V1-FR2-13

RFID-Schreib-/Lesegerät UHF für IDENTControl, Malaysia
Betriebsfrequenz919 … 923 MHz: Malaysia
Funkzulassungen für weitere Länder auf Anfrage
Abgestrahlte Leistung3 ... 800 mW ERP einstellbar
MTBF105 a (Betrieb bei +40 °C)
LED grünPower on
LED gelbSchreib-/Leseoperation erfolgreich
LED blauSendebetrieb
Stromaufnahme≤ 450 mA
LeistungsaufnahmeP0≤ 9 W
Versorgungaus der IDENTControl
Überspannungsschutz Kategorie 2
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
KlassifizierungUmgebungssituation A (kontrollierte Umgebung)
Umgebungstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) (Betrieb mit Sendepausen, einstellbar)
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (Sende-Dauerbetrieb)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad2
SchutzartIP67
AnschlussSteckverbinder M12 x 1
Material
GehäusePA 6.6
UnterteilAluminium-Druckguss
Masse860 g
Abmessungen
Höhe63 mm
Breite112 mm
Länge114 mm