Wählen Sie Ihr Land

Global

PACTware IO-Link Connection Wizard Software

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für alle Sensoren mit IO-Link-Schnittstelle
  • Automatische Erkennung des angeschlossenen USB-IO-Link-Masters und IO-Link-Sensors
  • Selbständiger PACTware-Projektaufbau und Verbindungsaufbau zum IO-Link-Sensor mit nur einem Doppelklick
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten PACTware IO-Link Connection Wizard

Add-in für PACTware
SoftwarevoraussetzungenPACTware Version 4.1 oder höher
oder PACTware Version 5.0.2.33 oder höher
BetriebssystemMicrosoft Windows 7 (32 und 64 Bit)
Microsoft Windows 8 (32 und 64 Bit)
Microsoft Windows 10 (32 und 64 Bit)
EinsatzbedingungenUnterstützt Pepperl+Fuchs IO-Link-Master02-USB (Artikelnummer 304074)
Unterstützt alle Sensoren mit IO-Link-Schnittstelle über ihre IODD und die meisten Pepperl+Fuchs-Sensoren mit IO-Link-Schnittstelle zusätzlich über ihren DTM.