Wählen Sie Ihr Land

Global

VBA-4E4A-CB10-ZEJ/E0J-FL AS-Interface-Leiterplatten-Modul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Integrierte Kommunikationsüberwachungsfunktion
  • Ausgänge kurzschluss- und überlastfest
  • Versorgung der Ein- und Ausgänge aus AS-Interface
  • Funktionsanzeige für Bus, Ein- und Ausgänge
  • Anschluss über Litzen

Mehr anzeigen

Kontaktieren Sie uns für einen genauen Liefertermin.95,89 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten VBA-4E4A-CB10-ZEJ/E0J-FL

Leiterplattenmodul
4 Eingänge/4 Ausgänge
Teilnehmer-TypA/B-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V3.0
UL File NumberE223772
MTBF267 a
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0
rot blinkend: Überlast Ausgänge
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
grün: Spannung OK
grün blinkend: Adresse 0
LED INSchaltzustand (Eingang); 4 LED gelb
LED OUTSchaltzustand (Ausgang); 4 LED gelb
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface (PELV)
BemessungsbetriebsstromIe≤ 40 mA (ohne Ein-/Ausgänge)/max. 160 mA
SchutzklasseIII
Überspannungsschutz Ue: Überspannungskategorie II, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV)
Anzahl/Typ4 Eingänge für mechanische Kontakte oder 3-Drahtsensoren (PNP), DC
Versorgungaus AS-Interface
Spannung12 ... 31 V
Strombelastbarkeit≤ 100 mA gesamt inklusive Ausgangsstrom, überlast- und kurzschlussfest
Eingangsstrom≤ 4 mA (intern begrenzt)
Schaltpunkt
0 (unbedämpft)≤ 0,15 mA
1 (bedämpft)≥ 1,3 mA
Signalverzögerung< 1 ms (Eingang/AS-Interface)
Anzahl/Typ4 Elektronikausgänge, NPN, überlast- und kurzschlussfest
Versorgungaus AS-Interface
Spannung12 ... 31 V
Strom≤ 100 mA pro Ausgang, ≤ 100 mA gesamt inklusive Eingangsversorgung
GebrauchskategorieDC-1 "general use" (ohmsche und schwach induktive Lasten gem. IEC 60947)
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardEN 62026-2:2013
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013
ProfilS-7.A.7
IO-Code7
ID-CodeA
ID1-Code7
ID2-Code7
Datenbit (Funktion über AS-Interface)EingangAusgang
D0 IN1 OUT1
D1 IN2 OUT2
D2 IN3 OUT3
D3 IN4 OUT4
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P0nicht verwendet
P1Eingangsfilter
P1 = 0 Eingangsfilter ein, Impulsunterdrückung ≤ 2 ms
P1 = 1 Eingangsfilter aus (Grundeinstellung)
P2Synchronmodus
P2 = 0 Synchronmodus ein
P2 = 1 Synchronmodus aus (Grundeinstellung)
P3nicht verwendet
UL-ZulassungDie Schutzklasse IP20 ist nicht in der UL-Zulassung enthalten. Die Schutzklasse wird von Pepperl+Fuchs getestet.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit85 % , nicht kondensierend
Klimatische BedingungenEinsatz nur in Innenräumen
Einsatzhöhe≤ 5000 m über NN
Schock- und Stoßfestigkeit30 g, 11 ms in 6 Raumrichtungen 3 Schocks
10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks
Vibrationsfestigkeit0,35 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 10 Zyklen
Verschmutzungsgrad2
SchutzartIP20 nach EN 60529
Anschluss200 mm, PVC-Kabel 0,5 mm2
Material
GehäusePolyamid-Schmelzklebstoff
Masse33 g
Abmessungen
Höhe10 mm
Breite36 mm
Länge39,5 mm
HinweisDieses Gerät ist wartungsfrei. Wenn das Gerät in einer Weise verwendet wird, die vom Hersteller nicht angegeben ist, kann der Schutz des Geräts beeinträchtigt sein.