Wählen Sie Ihr Land

Global

ICE1-8IOL-G30L-V1D IO-Link-Master

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Multiprotokollfähig
  • M12-Powerstecker
  • Robustes Metallgehäuse
  • Webbasierte Konfiguration
Product Compliance: USA - cULus
EtherNet/IP™ interface
IO-Link interface
PROFINET interface
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR
  • JA

Technische Daten ICE1-8IOL-G30L-V1D

Ethernet-IO-Link-Modul mit 8 Ein-/Ausgängen
UL File NumberE223772
MTTF604 a
LED-Anzeigesiehe Handbuch
DrehschalterEinstellen des Feldbus-Protokolls
BemessungsbetriebsspannungUe18 ... 30 V
Nennspannung24 V DC
Stromaufnahmetyp. 180 mA
Strombelastbarkeitmax. 2 x 16 A pro Modul
(Durchschleifstrom über L-kodierte Spannungsversorgung)
Summenstrom max. 9 A pro Modul
Galvanische Trennungzwischen US und UL
SchnittstellentypIndustrial Ethernet
PhysikalischM12, D-kodiert
ProtokollProfinet IO mit Media Redundancy Protocol (MRP)
EtherNET/IP mit Device-Level-Ring (DLR)
Übertragungsrate10/100 MBit/s
Anzahl/Typ4 x IO-Link Class A (X1 - X4)
4 x IO-Link Class B (X5 - X8)
konfigurierbar als:
max. 8 IO-Link und 4 digitale Eingänge
max. 12 digitale Eingänge
max. 8 digitale Ausgänge und 4 digitale Eingänge
kurzschlussfest
Sensorversorgungmax. 500 mA pro Port (X1 - X8) über L+ (Pin 1)
AusgangsstromIemax. 500 mA pro Port (X1 - X8) über C/Q (Pin 4)
zusätzlich max. 2 A pro Port (X5 - X8) über UAux (Pin 2)
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardTyp 1 gem. IEC 61131-2
StöraussendungEN 61000-6-4:2007+A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitEN 61131-2:2004
Umgebungstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Kaltstarttemperatur-40 °C (-40 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %
Einsatzhöhe0 ... 2000 m
Schock- und Stoßfestigkeit50 g, 11 ms, alle Achsen
Vibrationsfestigkeit15 g bei 5 - 500 Hz
Verschmutzungsgrad3
KontaktelementePA
SchutzartIP65 / IP67 / IP69K
AnschlussStromversorgung M12, L-kodiert
Feldbus M12, D-kodiert
Ein-/Ausgänge M12, A-kodiert
Material
KontakteCuSn, vergoldet
CuNi, vergoldet
GehäuseZink-Druckguss
DichtungFKM
Masse480 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben1 Nm
Anzugsmoment Kabelverschraubungmax. 0,5 Nm
Abmessungen
Höhe225 mm
Breite30 mm
Länge33,4 mm
BauformFeldgehäuse
Anzugsmoment der Klemmschrauben0,5 Nm