Wählen Sie Ihr Land

Global

IQT1-FP-IO-C1D1 RFID-Schreib-/Lesegerät Ex-Bereich

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Explosionsgeschütztes Gehäuse
  • Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
  • Konform mit ISO 15693
  • Für FRAM-Transponder geeignet
  • Anschluss über Schraubklemmen
  • Zugelassen für Class I, Groups C, D

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - FCC
Product Compliance: USA - UL
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IQT1-FP-IO-C1D1

RFID-Schreib-/Lesegerät Ex-Bereich
Betriebsfrequenz13,56 MHz
Übertragungsrate26 kBit/s
Erfassungsbereich
Leseabstand0 ... 44 mm
Schreibabstand0 ... 44 mm
Breitemax. 48 mm
UL File NumberE254700
MTBF140 a (Betrieb bei +40 °C)
LED rot/grüngrün leuchtend: Power on
grün blinkend: IO-Link-Kommunikation
rot/grün blinkend: IO-Link-Kommunikation gestört
LED blau/gelbblau: Schreib-/Leseversuch wird ausgeführt
gelb: Datenträger erkannt
BemessungsbetriebsspannungUe20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
LeistungsaufnahmeP0≤ 2 W
SchnittstellentypIO-Link
IO-Link-Version1.1
ProzessdatenEingang 32 Byte
Ausgang 32 Byte
Hersteller-ID1 (0x0001)
DatentransferrateCOM3 (230,4 kbits/s)
Min. Zykluszeit4 ms
"SIO Mode"-Unterstützungnein
Kompatibler Masterport-TypClass A
Class B
RFIDISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
UL-ZulassungClass I, Division 1, Groups C, D
FCC-ZulassungThis device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution:
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
IC-ZulassungThis device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s) and with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
FunkzulassungUSA: FCC IREIQT1FPIO
Kanada: 7037A-IQT1FPIO
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartNEMA Type 4, 7, 9
AnschlussKlemmen
Material
GehäuseAluminium-Druckguss
UnterteilAluminium-Druckguss
Montage
Abstand zwischen zwei Köpfen≥ 150 mm
Masseca. 4080 g
Abmessungen
Höhe140 mm
Breite157 mm
Länge157 mm