Wählen Sie Ihr Land

Global

V15S-TR-CAN/DN-120R Abschlusswiderstand

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geeignet für DeviceNet und CANopen
  • Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage
  • Pin 4 und 5 gebrückt
auf Lager30,44 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V15S-TR-CAN/DN-120R

Abschlusswiderstand M12 Stecker gerade A-kodiert 5-polig, für DeviceNet, CANopen
Steckverbinder 1
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungA-kodiert
Individuelle AnpassungPin 4 und 5 gebrückt , Widerstand 120 Ohm
BetriebsspannungUBmax. 24 V DC
BetriebsstromIBmax. 4 A pro Kontakt
SchutzartEN 60529
FeldbusstandardCANopen , DeviceNet
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Umgebungstemperatur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Losrüttelsicherungvorhanden
WerkzeugmontageLängsrändel und Sechskantmutter SW = 14 mm
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP68 / IP69
Masse8 g
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperTPU, schwarz
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
EntflammbarkeitV-2