ICRL-U-5RJ45-G-DIN Unmanaged-Gigabit-Ethernet-Switch
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Fünf Gigabit-Ports
- Robustes Gehäuse für die Verwendung unter widrigen Umgebungsbedingungen
- 9.000 Bytes Jumbo Frame für Übertragungen großer Dateien
- Alarm bei Stromausfall
- Großer Eingangsstrombereich von 10–60 V DC
- Geeignet für PROFINET IO und EtherNet/IP
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR