Wählen Sie Ihr Land

Global

IUT-F191-IO-V1-FR2-02 RFID-Schreib-/Lesegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Flexibles UHF-Schreib-/Lesegerät mit kürzerer Reichweite
  • Vorgefertigte SPS-Funktionsbausteine, ausgelegt für eine schnelle und einfache Systemintegration
  • Kompaktes und robustes Gehäuse geeignet für rauen Industrieeinsatz
  • Multi-Tag-Lesen von bis zu 20 Transpondern erhöht die Produktivität
  • Zirkulare Antennenpolarisation garantiert zuverlässige Transpondererfassung und verbessert Prozessablauf
  • Zum Anschluss an IO-Link-Master
  • Schutzart IP67

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - FCC
IO-Link interface
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IUT-F191-IO-V1-FR2-02

RFID-Schreib-/Lesegerät UHF mit IO-Link, USA, Kanada und Mexiko
Betriebsfrequenz902 … 928 MHz: USA, Kanada, Mexiko
Funkzulassungen für weitere Länder auf Anfrage
Abgestrahlte Leistung3 … 150 mW EIRP einstellbar
UL File NumberE468231
MTBF127 a (Betrieb bei +40 °C)
LED grün/rotgrün leuchtend: Betriebsbereitschaft, keine IO-Link-Kommunikation
grün blinkend (1 Hz): IO-Link-Betrieb
LED gelbSchreib-/Leseoperation erfolgreich
LED blauSendebetrieb
BetriebsspannungUB18 ... 30 V DC (IO-Link) ; Class 2, LEC or LPS
Stromaufnahme≤ 90 mA ( bei 24 V DC )
SchnittstellentypIO-Link
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilIdentifikation und Diagnose - I&D
ProzessdatenEingang 32 Byte
Ausgang 32 Byte
Hersteller-ID1 (0x0001)
Geräte-ID4194818 (0x400202)
DatentransferrateCOM3 (230,4 kbits/s)
Min. Zykluszeit4 ms
"SIO Mode"-Unterstützungnein
Kompatibler Masterport-TypClass A
Class B
SchutzartEN 60529
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
RFIDISO/IEC 18000-63
UL-ZulassungUL 61010-1
Protection class is not included in the UL approval. The protection class is tested by Pepperl+Fuchs SE.
FCC-ZulassungThis device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution:
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
IC-ZulassungThis device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s) and with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
IFT-Zulassung
ZertifikatPEPEIU24-05718
FunkzulassungUSA: Contains FCC IREIURF191

Kanada: Contains 7037A-IURF191
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (Betrieb mit Sendepausen)
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) (Sende-Dauerbetrieb)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP67
AnschlussSteckverbinder M12 x 1
Material
GehäusePA 6.6
UnterteilAluminium
Masse700 g
Abmessungen
Höhe47 mm
Breite165 mm
Länge165 mm