Verbindungstechnik

So vielfältig, wie sich Ihre Anwendungen präsentieren, so unterschiedlich fallen auch die Anforderungen an die Verbindungstechnik aus. Deshalb bietet Pepperl+Fuchs mit dem Produktportfolio eine vollständige Lösung aus einer Hand, die den anspruchsvollen Umgebungsbedingungen in der industriellen Kommunikation gerecht wird. Für die zunehmende Ausdehnung von Ethernet-Netzwerken und der durchgängigen Kommunikation von der Leitebene bis in die Feld- und Sensor-/Aktorebene erhalten Anwender die passenden Anschluss-Komponenten. Das Portfolio reicht von Datensteckverbindern über SFP-Transceiver bis hin zu unterschiedlichen Rohkabelvarianten.
- English
- Portuguese
- Italian
- Czech
- German
- Spanish
- Hungarian
- Polish
- Japanese
Broschüren | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Produktübersicht - Industrielle Sensoren, Systeme und Kommunikation | de | PDF | 3 MB | |
Produktinformation - Quick Select Product Guide - Industrielle Sensoren | de | PDF | 31 MB | |
Produktinformation - Mobile Equipment Connectivity Serie | de | PDF | 2 MB |
Anwendungsberichte | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Applikationsbericht - High-Speed-Codelesung in der Bekleidungslogistik | de | PDF | 778 KB | |
Applikationsbericht - Clevere Verbindungstechnik im Schaltschrank | de | PDF | 898 KB | |
Applikationsbericht - Verbindungstechnik für Robotik-Anwendungen | de | PDF | 831 KB |
Andere | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Produktübersicht - Connectivity | de | PDF | 1 MB |