SFP-Transceiver

Performante Datenübertragung über große Distanzen
SFP-Transceiver (Small Form-factor Pluggable) von Pepperl+Fuchs sind unempfindlich gegenüber elektromagnetischer Strahlung und ermöglichen eine performante Datenübertragung bei Fast Ethernet oder Gigabit-Geschwindigkeit über große Distanzen bis 120 km.
Dadurch sind die Verbindungsstecker ideal geeignet für den Einsatz mit Managed Ethernet-Switches in störfeldbehafteten Fabrikanlagen sowie zur Netzwerkerweiterung weitläufiger Anlagen wie Wind- und Solarparks.
Dank ihrer Hot-Plugging-Fähigkeit können die SFP-Transceiver sogar während des laufenden Betriebs und entsprechend den Anforderungen an die Übertragungsdistanzen in Geräte mit zusätzlichen Glasfaseranschlüssen integriert werden. So erhalten Anwender eine flexible Lösung, mit der kostenintensive Infrastruktur-Upgrades und lange Ausfallzeiten der Vergangenheit angehören.