Induktive Abstandssensoren mit IO-Link
Mit den induktiven Abstandssensoren mit IO-Link präsentiert Pepperl+Fuchs eine neue Innovation im Bereich der induktiven Sensorik. Die Näherungsschalter mit integrierten Condition-Monitoring-Funktionen ermitteln neben der Position erstmals auch die Geschwindigkeit und Beschleunigung von Bedämpfungselementen. Sie überwachen kritische Prozessschritte wie Bremsen, Beschleunigen sowie Öffnungs- oder Schließvorgänge. Dies macht sie ideal für eine vorausschauende Instandhaltung. Erfahren Sie mehr über die leistungsstarken induktiven Sensoren.
Highlights
Integrierte Condition-Monitoring-Funktionen: z. B. stetige Überwachung der Geschwindigkeit und Beschleunigung von Betätigungselementen
Ermöglicht vorausschauende Instandhaltung von Stoßdämpfern, Hydraulikzylindern, Ventilen o.ä.
Umfassende Zusatzdaten und parametrierbare Grenzwerte für Temperatur, Betriebszeiten und Zähler dank IO-Link
Hohe Messgeschwindigkeit von bis zu 3 m/s für schnellste Durchlaufzeiten und gesteigerte Produktivität
Eigene Entwicklung und Produktion sowie längste Erfahrung im Markt stehen für höchste Beratungskompetenz und stetige Innovation
Kontinuierliche Zustandsüberwachung in Hochgeschwindigkeitsanwendungen
Die induktiven Abstandssensoren sind die ersten Geräte dieser Art, die auch Geschwindigkeit und Beschleunigung erfassen können. Sie messen zuverlässig selbst bei sehr hoher Objektgeschwindigkeit von bis zu 3 m/s. Dabei können zwei Messfenster parametriert werden, um einen Beschleunigungswert für eine differenzierte Ablaufüberwachung zu erhalten.
Aus der Beschleunigung eines Betätigungselements lassen sich Rückschlüsse auf den Zustand von Verschleißteilen oder auch den Verschmutzungsgrad ziehen. So lässt sich der Zustand von Ventilen, Stoßdämpfern und anderen Komponenten genau erfassen. Parametrierte Schwellenwerte können rechtzeitige Warnungen auslösen, um Schäden zu vermeiden, ungeplantem Stillstand vorzubeugen und rechtzeitige Wartungseinsätze auszulösen.
Anwendungsbeispiele
Kontaktieren Sie uns
Haben Sie Fragen zu den induktiven Abstandssensoren mit IO-Link oder möchten Sie weitere Informationen erhalten? Wir helfen gerne weiter. Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und schicken Sie uns Ihre Nachricht