Optische Identifikation
Die Anwendungen im Bereich der optischen Identifikation könnten kaum vielfältiger sein. Seien es besonders große Lese- und Erfassungsbereiche, DPM-Codes, extreme Temperaturen, High-Speed oder Einflüsse von Staub und Verschmutzung – Pepperl+Fuchs bietet für jeden Fall die passende Lösung. Von 2-D-Codelesern über Handlesegeräte bis hin zu Barcodescannern und speziellen Lösungen – die mobilen und stationären Sensoren lösen Track-and-Trace-Anwendungen mit unterschiedlichsten Codearten und unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig und sicher.
Finden Sie die passende Lösung für Ihre spezifische optische Identifikationsaufgabe!
Stationäre 2-D-Codeleser
Stationäre Barcodescanner
2-D-Handlesegeräte
Spezielle Lösungen
Vorteile
Mobile und stationäre Codeleser
Pepperl+Fuchs bietet eine breite Palette mobiler und stationärer Codeleser, die sämtliche gebräuchlichen Code-Symbologien abdecken. Die leistungsfähigen Geräte lesen alle gängigen 1-D- und 2-D-Codes hochzuverlässig, egal ob gedruckt, gelasert oder genadelt.
Optimale Performance in jedem Bereich
Die optischen Identifikationssysteme von Pepperl+Fuchs bieten die ideale Lösung für Abstände von bis zu 2 m. Sie lesen nicht nur sehr kleine Codes mit Modulgrößen von bis zu 0,1 mm, sondern decken auch besonders große Erfassungsbereiche ab und bieten damit stets die passenden Abstände und Erfassungsbereiche für maximale Leseperformance.
Für jede Anwendung die passende Lösung
Ob schwierige Umgebungsbedingungen, wie extreme Temperaturen, Staub oder Verschmutzung, oder Anwendungen, die besonders hohe Scanraten erfordern – die Identifikationssysteme lösen jede Identifikationsaufgabe zuverlässig und lassen sich optimal an spezifische Applikationsanforderungen anpassen.
Schnelle und einfache Integration
Dank unterschiedlicher Schnittstellen wie Ethernet-basierter Feldbusse, Ethernet TCP/IP, USB, serieller Schnittstellen, IOs oder auch drahtloser Schnittstellen wie Bluetooth® können die optischen Identifikations-systeme nahtlos in jegliche Systemumgebungen integriert werden. Die leistungsstarken Geräte überzeugen damit durch eine schnelle Integration und einfache Inbetriebnahme.
Stationäre 2-D-Codeleser

VOS Ident: Universell einsetzbar
Der VOS Ident gilt als wahres Universalgenie der optischen Identifikation – dank leistungsstarker Features und zahlreicher Anpassungsmöglichkeiten eignen sich die Universal-Codeleser für sämtliche Anwendungsanforderungen. Die Geräte lesen alle gängigen 1-D- und 2-D-Codes bei Reichweiten von bis zu 2 m (ab 1 m mit externer Beleuchtung), inklusive gelaserter/genadelter Codes (DPM-Codes).

OPC: High-Speed-Codeleser für die Druck- und Papierindustrie
Die stationären Lesegeräte der Reihe OPC lesen alle gängigen 1-D- und 2-D-Codes im Nahbereich auf bis zu 180 mm zuverlässig und effizient. Mit Leistungen von 10 m/s bei 100 Lesungen/s meistern sie sowohl Stillstand- als auch High-Speed-Anwendungen und überzeugen dank Polfilter-Technologie selbst bei schwierigsten Bedingungen, wie stark reflektierenden Oberflächen.

Automatische Identifikation von bewegten Fahrzeugen in der Automobilfertigung
In der Automobilherstellung transportiert ein Fördersystem Karossen zur Endmontage, wo die Fahrzeuge nach den Wünschen des jeweiligen Endkunden fertiggebaut werden. Dafür muss die Karosse über einen QR- oder DataMatrix-Code eindeutig identifiziert werden, während sie die Code-Lesestation passiert. Hierfür bietet der Vision-Sensor VOS2000-I die ideale Lösung. Erfahren Sie im Anwendungsbericht, sie sich dank extrem kurzer Verschlusszeiten Objekte in der Bewegung zuverlässig erfassen lassen.

2-D-HandlesegeräteHandlesegeräte der Serie OHV
Hochzuverlässige Leseperformance, einfaches Handling und perfekte Anpassung an kundenspezifische Anforderungen – dafür stehen die Handlesegeräte der Reihe OHV. Die Geräte lesen alle 1-D- und 2-D-Codes, inklusive DPM-Codes, selbst auf reflektierenden Oberflächen zuverlässig und sind sowohl drahtlos als auch kabelgebunden verfügbar. Zusätzlich geben sie ein Benutzerfeedback in Form von akustischen, taktilen und visuellen Signalen aus und sorgen damit für höchste Prozesssicherheit in Ihrer Anwendung. Pepperl+Fuchs bietet für jede Anwendungsanforderung der mobilen Identifikation ein passendes Handlesegerät – egal, ob Standardaufgaben oder besondere Herausforderungen.

Spezielle LösungenHochtemperatur-Identifikationssystem OIT
Das Hochtemperatur-Identifikationssystem OIT sorgt für reibungslose Prozessabläufe unter anspruchsvollsten Bedingungen wie zyklischen Temperaturwechseln, extrem hohen Temperaturen von bis zu 500° C oder Einwirkungen von Staub oder Lack. Damit eignet es sich optimal für den Einsatz in Lackierstraßen, Trocknungsanlagen, Galvanikanlagen oder Bäckereien. Die integrierte Diagnosefunktion sorgt dabei für sichere Prozessabläufe. Erfahren Sie im Anwendungsbericht, wie das aus einem Codeblech und einem Lesegerät bestehende OIT die frisch lackierten Autokarosserien trotz extremer Umgebungstemperaturen zuverlässig identifiziert.
Downloads
Industrielle Kommunikation
Laden Sie die Broschüre zu Industrieller Identifikation herunter
Kontakt
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder sind Sie auf der Suche nach einer passenden Sensorlösung für Ihre Anwendung? Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und senden Sie uns eine Nachricht. Wir helfen Ihnen gerne weiter!