Wählen Sie Ihr Land

Global

SM1PHWEXPF01 ATEX / INMETRO Headset

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • SENS®-Technologie – Lässt Sie auf Umgebungsgeräusche und -gefahren achten
  • Klare Zwei-Wege-Funkkommunikation in lauten Umgebungen
  • Kompatibel mit Funkgeräten und den ecom Mobile- und Smartphones via Bluetooth®
  • Bluetooth-Mobilfunkverbindung für Konversationen und Audio-Streaming (HFP-, HSP- und A2DP-Profile)
  • Verbesserte kurze Reichweite mit VOX-Funktionen und zusätzlichen Kanalbänken für die Kommunikation von Headset zu Headset

Mehr anzeigen

Approval
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten SM1PHWEXPF01 ATEX / INMETRO

SM1P, Helm-Adapter, Zone 1/21, mit Bluetooth
BeschreibungHelm-Adapter
MikrofonBoom-Mikrofon
Geräuschunterdrückung
AkkutypLi-Ion
Wiederaufladbar
2250 mAh
Ladezeit4 h
Betriebsdauer18 h
BluetoothBluetooth 3.0
HFP (8 KHz und 16 KHz), HSP, A2DP
Reichweite: 15 m
VerbindungenSENS® 360° Situational Awareness: 95 dB(A)
Halb-Duplex Kommunikation, bis zu 8 programmierbare FM Kanäle, bis zu 50 Meter
Ladetemperatur0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
SchutzartIP54
Masse480 g
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatBaseefa18ATEX0049X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon I M2 Ex ib I Mb (-20°C to +60°C)
[exsign] II 2G Ex ib IIC T4 Gb (-20°C to +40°C)
[exsign] II 2D Ex ib IIIC T155°C Db (-20°C to +40°C)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BAS 18.0035X
IECEx-KennzeichnungEx ib I Mb (-20°C to +60°C)
Ex ib IIC T4 Gb (-20°C to +40°C)
Ex ib IIIC T155°C Db (-20°C to +40°C)
UKCA-Zulassung
UKCA-ZertifikatBAS23UKEX0020X
UKCA-KennzeichnungEx-Hexagon I M2 Ex ib I Mb (-20°C to +60°C)
[exsign] II 2G Ex ib IIC T4 Gb (-20°C to +40°C)
[exsign] II 2D Ex ib IIIC T155°C Db (-20°C to +40°C)
INMETRO-Zulassung
INMETRO-ZertifikatDNV 23.0209 X/00
INMETRO-KennzeichnungEx ib I Mb (-20°C to +60°C)
Ex ib IIC T4 Gb (-20°C to +40°C)
Ex ib IIIC T155°C Db (-20°C to +40°C)
Zugelassen fürBergbau
Generelle Hinweise