Wählen Sie Ihr Land
WCS3B-LS710S Lesekopf
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- EtherCAT-Schnittstelle
- Berührungsloser, absoluter Positionsgeber
- Automatische Verschmutzungserkennung
- Geschwindigkeitsausgabe
Vorzugstyp

















Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
DatenblattKlassifikationenProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenSoftwareZugehörige Produkte
Technische Daten WCS3B-LS710S
Lesekopf mit EtherCAT-Schnittstelle |
Abtastrate | 1,5 ms | |
Überfahrgeschwindigkeit | v | ≤ 12,5 m/s |
Messlänge | max. 314,5 m | |
Freie Toleranzen zur Codeschiene | horizontal: 31 mm ( ± 15,5 mm ) vertikal: 28 mm ( ± 14 mm ) | |
Auflösung | ± 0,4 mm (1250 Positionen/m) |
MTTFd | 160 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
LED-Anzeige | Statusanzeige grün: Codeschiene erkannt, normale Funktion rot: Systemfehler rot blinkend: keine Codeschiene erkannt | |
LED ERROR | Error Status (rot) Codierung siehe Handbuch | |
LED RUN | aus: Init blinkt (grün): Pre-Operational Einzelblitz (grün): Safe-Operational an (grün): Operational | |
LED Link/Act | Port Status (grün) |
Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC |
Leistungsaufnahme | P0 | 6 W |
Schnittstellentyp | Ethernet ; 100 BASE-TX | |
Ausgabecode | Binär-Code | |
Protokoll | EtherCAT® | |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Geschwindigkeitsausgang | Schaltausgang kurzschlussfest | |
Schaltspannung | Betriebsspannung | |
Laststrom | max. 25 mA |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27:2009 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6:2008 |
CSA-Zulassung | cCSAus Certified, General Purpose Class 2 Power Source | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Betriebstemperatur | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 90 % , nicht kondensierend |
Anschlussart | Gerätebuchse M12 x 1, 8-polig, Y-Codiert | ||||||||||
Kabelverschraubung | max. Anzugsdrehmoment der Überwurfmutter: ≤ 0,4 Nm | ||||||||||
Schutzart | IP54 | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Masse | 500 g | ||||||||||
Abmessungen | |||||||||||
|
Bestellinformationen | Montageplatte im Lieferumfang enthalten |