Wählen Sie Ihr Land

Global

Ex-TRA 30 EPH B Zone 2 ATEX Headset

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Zertifiziert nach neuesten ATEX Standards
  • Für den Einsatz in ATEX Zone 2
  • Erhältlich in drei verschiedenen Gehörschutz-Headset-Versionen
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten Ex-TRA 30 EPH B Zone 2 ATEX

Eigensicheres Headset für ATEX Zone 2, Kopfbügel
BeschreibungKopfband
Lautsprecher30 Ohm bei 1 kHz (+/- 15%)
MikrofonMax. 4400 Ohm bei 1 kHz
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Stecker3,5 mm Stecker mit Schraube
KabelSpiralkabel
LängeL50 cm - 130 m
Masse350 g
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatPF19CERT5391X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ic IIA T4 Gc
Ta = -20 °C to +60 °C
LieferumfangHeadset
Dokumentation
Generelle Hinweise