Wählen Sie Ihr Land

Global

568 EX NEC / CEC Eigensicheres Infrarot-ThermometerFluke

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Präzise Messungen mit höchster Genauigkeit
  • Einfache Messung schwer erreichbarer Objekte
  • Messungen aus Zone 1 in Zone 0
  • Messung bewegter Materialien
  • Einfache Einstellung des Emissionsgrades
  • Datenprotokollierung für bis zu 99 Punkte
  • Sechs Sprachen zur Auswahl

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - cSGSus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten 568 EX NEC / CEC

Fluke 568 EX, NEC / CEC
FunktionMin/Max/Mittelwert/Differenzwert
Messbereich
Temperatur-40 ... 800 °C (-104 ... 1472 °F)
interner DatenspeicherMax. 99 Messwerte mit Uhrzeit und Datum
Display
Auflösung0,1 °C / 0,1 °F
Batterietyp2x AAA, typgeprüft
Betriebsdauer4 h (Dauerbetrieb)
MessprinzipInfrarot
Distanz zur Messpunktgröße50:1 (D:S)
MessfleckmarkierungEinzelpunktlaser
Infrarotbereich8 ... 14 µm
Emissionsgrad-Einstellung0,10 bis 1,00 (Schrittweite 0,01)
Genauigkeit> 0 °C ±1 °C oder 1 %, je nachdem, welcher Wert größer ist
Ansprechzeit< 500 ms
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Masseca. 365 g
Abmessungen175 mm x 166 mm x 55 mm
NEC/CEC-Zulassung
NEC/CEC-ZertifikatSGSNA/24/CA/00003X
NEC/CEC-KennzeichnungClass I, Division 1, Groups A,B,C,D T4
Class I, Zone 0, AEx ia op is IIC T4 Ga
Ex ia op is IIC T4 Ga
LieferumfangFluke 568 EX
Batterien
Ledergriff
Transportkoffer
Thermoelementsonde Typ K
Dokumentation
Generelle Hinweise