28 II EX ATEX/IECEx Eigensicheres Digital-MultimeterFluke
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Staub- und wasserdicht (IP67)
- Messungen bis zu 1000 V/10 A (außerhalb von Ex-Bereichen)
- Erfassung von Min.-/Max.-/Durchschnitts- und Spitzenwerten
- Tiefpassfilter für genaue Messungen an Motorantrieben mit variabler Drehzahl
- 4½-Zoll-Displayanzeige (20.000 Anzeigen) mit Hintergrundbelichtung
- Eingangsalarm
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN