Wählen Sie Ihr Land

Global

Ex-MP4 a Eigensicheres Infrarot-Thermometer

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Messung schwer erreichbarer Objekte
  • Messung bewegter Materialien
  • Messungen aus Zone 1 in Zone 0
  • Präzise Messungen mit höchster Genauigkeit
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten Ex-MP4 a

Ex-MP4 a, Berührungsloses Temperaturmessgerät für Zone 1
Messbereich
Temperatur-18 °C … 400 °C
Laserklasse2
Display
Auflösung0,2 °C
Batterietyp1 x 9V-Alkalibatterie nach IEC 6LR61, typgeprüft
Distanz zur Messpunktgröße8:1 (D:S)
MessfleckmarkierungLaser
Infrarotbereich7 ... 18 µm
Emissionsgrad-Einstellung0,95 fest
Genauigkeit18 °C … -1 °C ±3 °C,
-1 °C … +400 °C ±2% vom Messwert oder
±2 °C (es gilt der jeweils größere Wert)
Ansprechzeit500 ms
Reproduzierbarkeit±2% vom Messwert oder ±2 °C (es gilt der jeweils größere Wert)
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) , ohne Batterien
Relative Luftfeuchtigkeit10-95% bei 30 °C (nicht kondensierend)
Masseca. 200 g
Abmessungen
B x H x T152 mm x 101 mm x 38 mm
EU-BaumusterprüfbescheinigungEPS 10 ATEX 1 242 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex ia op is IIC T4 Gb
UKCA-Zulassung
UKCA-ZertifikatCML 21UKEX21055X
UKCA-KennzeichnungII 2G Ex ia op is IIC T4 Gb
LieferumfangEx-MP4 a
Batterie
Ledergriff
Handschlaufe
Dokumentation
Generelle Hinweise