Wählen Sie Ihr Land

Global

Lite-Ex PL 10e Taschenlampe

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ex-Zone 0/20
  • Ringschalter
  • Hochleistungs LED
  • 64 Lumen
  • robustes Gehäuse
  • Membranventil zum Druckausgleich
  • Extrem leicht

Mehr anzeigen

Approval
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten Lite-Ex PL 10e

Explosionsgeschützte LED-Taschenlampe (ATEX / IECEx Zone 0/20)
LeuchtmittelHochleistungs LED
Lichtstärke3000 Lux (1 m Abstand)
Lichtstrom64 Lumen
Batterietyp3x LR03 / AAA (typgeprüft)
Betriebsdauerca. 55 h (Dauerbetrieb)
CE-KonformitätCE 0102
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) (ohne Batterien)
SchutzartIP65
IP67 nach EN/IEC 60529 (Industriestandard)
Masseca. 120 g (mit Batterien)
Abmessungen147 mm x 36 mm
EU-BaumusterprüfbescheinigungEPS 16 ATEX 1 170 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T4 Ga IP65
[exsign] II 1D Ex ia IIIC T130°C Da IP65
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 16.0074X
IECEx-KennzeichnungEx ia IIC T4 Ga IP65
Ex ia IIIC T130°C Da IP65
LieferumfangLite-Ex® PL 10e
Batterien
Handschlaufe
Dokumentation
Generelle Hinweise