Wählen Sie Ihr Land

Global

2AAA eLED PEN I - ETB LED Penlight Taschenlampe

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Zone 1, 21
  • Staub- und wasserdicht (bis zu 1 m)
  • Gummierter Schalter
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten 2AAA eLED PEN I - ETB LED Penlight

Explosionsgeschützte LED-Taschenlampe (ATEX Zone 1/21)
Leuchtmittel0,5 W Hochleistungs LED
Lichtstärke1000 Lux (1 m Abstand)
Lichtstromca. 35 Lumen
Batterietyp2x LR03 / AAA (typgeprüft)
Betriebsdauerca. 3 h (Dauerbetrieb)
Umgebungstemperatur-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
Lagertemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
SchutzartIP67
Masseca. 102 g (mit Batterien)
Abmessungen
B x H x Tca. 135 mm x 25 mm x 22 mm
EU-BaumusterprüfbescheinigungSEV 11 ATEX 0174 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex ib IIB T4 Gb
[exsign] II 2D Ex ib IIIC T60°C Db
Generelle Hinweise