Wählen Sie Ihr Land

Global

3AA eLED CPO ET12P Taschenlampe

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Zone 0/20
  • High / Low Power Modus
  • Staub- und wasserdicht (bis zu 3 m)
  • Korrosionsbeständig
  • Druckausgleichsystem

Mehr anzeigen

Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten 3AA eLED CPO ET12P

Explosionsgeschützte LED-Taschenlampe (ATEX Zone 0/20)
Leuchtmittel2 W Hochleistungs LED
Lichtstrom110 Lumen (high power)
22 Lumen (low power)
Batterietyp3x LR06 / AA (typgeprüft)
Betriebsdauer6-8 Stunden (high power)
6-30 Stunden (low power)
Umgebungstemperatur-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
Lagertemperatur-40 ... 50 °C (-40 ... 122 °F)
SchutzartIP67
Masseca. 150 g (mit Batterien)
Abmessungen
B x H x Tca. 134 mm x 41 mm x 35 mm
Generelle Hinweise