Wählen Sie Ihr Land

Global

28 II EX PCEC Eigensicheres Digital-MultimeterFluke

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
  • Staub- und wasserdicht (IP67)
  • Messungen bis zu 1000 V/10 A (außerhalb von Ex-Bereichen)
  • Erfassung von Min.-/Max.-/Durchschnitts- und Spitzenwerten
  • Tiefpassfilter für genaue Messungen an Motorantrieben mit variabler Drehzahl
  • 4½-Zoll-Displayanzeige (20.000 Anzeigen) mit Hintergrundbelichtung
  • Eingangsalarm

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten 28 II EX PCEC

Robustes und eigensicheres Multimeter
Messbereich
Gleichspannung0,1 mV bis 1000 V
Genauigkeit: ± (0,05 % + 1)
Wechselspannung0,1 mV bis 1000 V
Genauigkeit: ± (0,7 % + 4)
Gleichstrom0,1 µA bis 10 A
Genauigkeit: ± (0,2 % + 4)
Wechselstrom0,1 µA bis 10 A
Genauigkeit: ± (1,0 % + 2)
Widerstand0,1 Ω bis 50 MΩ
Genauigkeit: ± (0,2 % + 1)
Leitfähigkeit60,00 nS
Genauigkeit: ± (1,0 % + 10)
Diodentest2,0 V
Genauigkeit: ± (2,0 % + 1)
Tastverhältnis0,0 % bis 99,9 %
Genauigkeit: Innerhalb ± (0,2 % pro kHz + 0,1 %) für Anstiegzeiten <1 µs
Anzeigezählrate6.000 Zählrate / 19.999 Zählrate im hochauflösenden Modus
Kapazität10 nF bis 9999 µF
Genauigkeit: ± (1,0 % + 2)
Frequenz0,5 Hz bis 199,99 kHz
Genauigkeit: ± (0,005 % + 1)
Temperatur-200 °C bis +1090 °C (-328 °F to +1994 °F)
Genauigkeit: ± (1.0 % + 10) °C [± (1,0 + 10) °F]
 
 
Fehler: % des Anzeigewerts + Digits
DisplayLCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Batterietyp3x AAA, typgeprüft
Betriebsdauerca. 400 h
UmgebungstemperaturUnterschiedliche Temperaturbereiche ergeben sich durch die eingesetzten typgeprüften Batterien.
Lagertemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , ohne Batterien
SchutzartIP67
Masseca. 690 g
Abmessungenca. 210 mm x 100 mm x 64 mm (mit Holster)
PCEC-Zulassung
PCEC-ZertifikatCE17.2310X
PCEC-KennzeichnungEx ia IIC T4 Gb
HinweisBemerkungen:
Messung innerhalb des Ex-Bereichs: Ui ≤ 65V, Ii ≤ 5A
Messung außerhalb des Ex-Bereichs: Ui ≤ 1000V, Ii ≤ 10A
LieferumfangFluke 28 II EX
Ex-Holster
Krokodil-Klemmen AC175
Messleitungen TL175
Batterien
Dokumentation
Generelle Hinweise