Wählen Sie Ihr Land

Global

WCS2-CS*-M1-S******-L****** WCS2 Codeschiene

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Flexible Montage mit Aluprofil- oder Befestigungswinkelsystem
  • Hohe mechanische Beständigkeit
  • Geeignet für Anwendungen mit großen Temperaturschwankungen
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten WCS2-CS*-M1-S******-L******

Codeschiene, Edelstahl
Schienenhöhe55 mm
70 mm
Gesamtlänge100 ... 327670 mm
Startposition0 ... 327570 mm
Kurvenradius≥ 500 mm
Betriebstemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Lagertemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Montagetemperatur10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
Materialstärke0,5 mm
Zugbeanspruchung≤ 4500 N
MaterialEdelstahl 1.4310 / AISI 301
Ausdehnungskoeffizient1,6 x 10-5 /K
Masse175 g / m
Fertigungstoleranz± 1 mm/m
Generelle Hinweise