IUC87-F257-T17-M-FR1 10 pcs RFID-Transponder
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Arbeitsfrequenz 865 … 868 MHz
- Konform mit EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
- Robustes Gehäuse geeignet für rauen Industrieeinsatz
- Optimiert für Montage auf Metall
- Für Standardanwendungen
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN