Wählen Sie Ihr Land
LVL-M4-C Vibrationsgrenzschalter mit RohrverlängerungVibracon
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Vibrationsgrenzschalter für Flüssigkeiten
- Gerät mit Rohrverlängerung
- Vielfalt an Elektronikeinsätzen: passender Anschluss für jede Prozesssteuerung
- Kein Abgleich: rasche und kostengünstige Inbetriebnahme
- Keine mechanisch bewegten Teile: wartungsfrei, kein Verschleiß, lange Lebensdauer
- Bedienung über Taster und DIP-Schalter auf dem Elektronikeinsatz
- Optionale Status- und Fehleranzeige über LED-Modul oder über Bluetooth in der P+F-Level-App
- Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508
Mehr anzeigen


Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
Technische Daten LVL-M4-C
Funktionsprinzip | Grenzstanddetektion, Maximum- oder Minimum-Detektion für Flüssigkeiten | |
Messverfahren | Änderung der Schwingungsfrequenz bewirkt das Umschalten des Geräts. | |
Bauform | Gerät mit Rohrverlängerung | |
Serie | Vibracon LVL-M4 | |
Gehäuse | Einkammer, Aluminium, beschichtet Einkammer, 316L, Guss Einkammer, Kunststoff Zweikammer, L-Form, Aluminium, beschichtet |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 |
Bemessungsspannung | Ur | Elektronikeinsatz FEL61: 19 ... 253 V AC, 50/60 Hz Elektronikeinsatz FEL62: 10 V DC ... 55 V DC Elektronikeinsatz FEL64: 19 V AC ... 253 V AC, 50/60 Hz / 19 V DC ... 55 V DC Elektronikeinsatz FEL64DC: 9 V DC ... 20 V DC Elektronikeinsatz FEL68: Schaltverstärker nach IEC 60947-5-6 (NAMUR) |
Stromaufnahme | Elektronikeinsatz FEL61: ≤ 3,8 mA Elektronikeinsatz FEL62: ≤ 10 mA, ohne Last | |
Leistungsaufnahme | Elektronikeinsatz FEL61: ≤ 2 VA Elektronikeinsatz FEL62: ≤ 0,5 W Elektronikeinsatz FEL64: ≤ 25 VA/< 1,3 W Elektronikeinsatz FEL64DC: < 1,0 W Elektronikeinsatz FEL68: nach IEC 60947-5-6 (NAMUR) |
Schnittstellentyp | Bluetooth , optional | |
Reichweite | max. 25 m | |
Konfiguration | Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung über die App P+F Level - aktivierbar/deaktivierbar - Passwortverschlüsselung | |
Kommunikation | verschlüsselt |
Schaltpunkt | siehe Abschnitt Schaltpunkt | |
Messgröße | Füllhöhe (Grenzwert) | |
Messbereich | abhängig von der Einbaustelle und der Rohrverlängerung maximale Sensorlänge : 6 m |
Ausgangstyp | Elektronikeinsatz FEL61: 2-Draht mit Prüftaster Elektronikeinsatz FEL62: 3-Draht PNP mit Prüftaster Elektronikeinsatz FEL64: Relais DPDT mit Prüftaster Elektronikeinsatz FEL64DC: Relais DPDT mit Kontakt und Prüftaster Elektronikeinsatz FEL68: 2-Draht NAMUR mit Prüftaster | |
Schaltverhalten | Minimum-/Maximum-Ruhestromsicherheit am Elektronikeinsatz umschaltbar MAX = Maximumsicherheit: Der Ausgang schaltet beim Bedecken der Schwinggabel in Richtung Ausfallsignal. Verwendung z. B. für Überfüllsicherung MIN = Minimumsicherheit: Der Ausgang schaltet beim Freiwerden der Schwinggabel in Richtung Ausfallsignal. Verwendung z. B. für Trockenlaufschutz | |
Kommunikation | Anschluss für LED-Modul VU120 und Bluetooth-Modul VU121 , optional Bluetooth-Wireless-Technology , optional |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
Niederspannung | |||||
|
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 | |
Schutzart | IEC 60529 , NEMA 250 | |
Schockfestigkeit | IEC 60068-2-27 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-64 | |
Klimaklasse | IEC 60068-2-38 Prüfung Z/AD | |
Korrosionsbeständigkeit | nach ISA-71.04, Schweregrad G3 |
Messstoffdichte | Einstellung am Elektronikeinsatz > 0,5 g/cm3 oder > 0,7 g/cm3 (andere auf Anfrage) |
Referenzbedingungen | Umgebungstemperatur: 23 °C (73 °F) Prozesstemperatur: 23 °C (73 °F) Messstoffdichte: 1 g/cm3 (Wasser) Messstoffviskosität: 1 mPa·s Prozessdruck: Umgebungsdruck/drucklos Sensoreinbau: vertikal von oben Dichtewahlschalter: auf > 0,7 g/cm3 Schaltrichtung Sensor: frei nach bedeckt | |
Messabweichung | max. ± 1 mm | |
Hysterese | typ. 2,5 mm | |
Einfluss der Messstoffdichte | siehe technische Information (TI) | |
Einfluss der Messstofftemperatur | max. +1,4 ... -2,6 mm (-50 ... 150 °C (-58 ... 302 °F)) | |
Einfluss des Messstoffdruckes | max. 0 ... 2,6 mm (-1 ... 64 bar) |
Einbaubedingungen | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Prozessbedingungen | |||||||||||||||||||||||
|
Umgebungstemperatur | -60 ... 70 °C (-76 ... 158 °F) Weitere Informationen finden Sie in der technischen Information (TI). | |
Lagertemperatur | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m über NN |
Schutzart | Stecker M12 : IP66/67, NEMA Typ 4X Andere : IP66/68, NEMA Typ 4X/6P | |
Anschluss | Verschraubung M20 Gewinde M20 , G1/2 , NPT1/2 , NPT3/4 Stecker M12 | |
Material | siehe technische Information (TI) | |
Oberflächengüte | Ra < 3,2 µm/126 µZoll | |
Masse | Grundgewicht: 0,65 kg im Grundgewicht enthalten: - Sensor (kompakt) - Elektronikeinsatz - Gehäuse: Einkammer, Kunststoff mit Deckel - Prozessanschluss: Gewinde, G3/4 zusätzlich zum Grundgewicht: - Module: 0,1 kg - Gehäuse: Einkammer, Aluminium, beschichtet: 0,8 kg, Einkammer, 316L: 1,21 kg, Zweikammer, L-Form, Aluminium beschichtet: 1,22 kg - Temperaturdistanzstück: 0,6 kg - Druckdichte Durchführung: 0,7 kg - Rohrverlängerung: 1000 mm: 0,9 kg, 100 Zoll: 2,3 kg - Wetterschutzhaube Kunststoff: 0,2 kg Weitere Informationen finden Sie in der technischen Information (TI). | |
Abmessungen | Gehäuse: Durchmesser max. 147 mm, Höhe max. 163 mm Temperaturdistanzstück, druckfeste Durchführung: zusätzliche Länge 140 mm Kompaktversion: Länge abhängig vom Prozessanschluss Kurzrohrversion: Länge 99 ... 118 mm, abhängig vom Prozessanschluss Rohrverlängerung: - Länge 117 ... 6000 mm, 316L - Länge 148 ... 3000 mm, Alloy C22 Schwinggabel: Breite 17,2 mm, Gabelweite 10 mm, Länge 40 mm Weitere Informationen finden Sie in der technischen Information (TI). | |
Prozessanschluss | zylindrische Gewinde G3/4, G1 nach ISO 228 G zum Einbau in Einschweißadapter zylindrische Gewinde G3/4, G1 nach ISO 228 G mit Flachdichtung konische Gewinde NPT3/4, NPT1 nach ANSI B 1.20.3 konische Gewinde R3/4, R1 nach EN 10226 Flansche RF, RJF, FF ab 1 Zoll nach ASME B16.5 Flansche Form A, B1, C, D, E ab DN25 nach EN 1092-1 Flansche RF ab 10K 25A nach JIS B2220 Tri-Clamp ab DN25 nach ISO 2852 Weitere Informationen finden Sie in der technischen Information (TI). |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | siehe Betriebsanleitungen |
CSA-Zulassung | siehe Betriebsanleitungen | |
IECEx-Zulassung | siehe Betriebsanleitungen |
Anzeigeelemente | Standard: ohne Anzeige LED-Modul VU120, optional Bluetooth-Modul VU121, optional | |
Bedienelemente | Schalter am Elektronikeinsatz | |
Funktionstest | über Schalter am Elektronikeinsatz Testmagnet , optional |
Überfüllsicherung | siehe Zulassung (ZE) |
Ergänzende Dokumentation | technische Information (TI) Handbücher, Kurzanleitungen (BA, KA) Betriebsanleitungen Handbücher Funktionale Sicherheit (FY) Sonderdokumentation (SD) | |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Bezeichnung | siehe technische Information (TI) |
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.