Wählen Sie Ihr Land

Global

BP P01 P12 HC BATTERYPACK STD_JPN Akku-Pack

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten BP P01 P12 HC BATTERYPACK STD_JPN

Li-Ion Ersatzakku für Pad-Ex 01 DZ2/D2
Farbeschwarz
AkkutypLi-Ion
6900 mAh
74,52 Wh
SeriePad-Ex 01 P12
Generelle Hinweise