Wählen Sie Ihr Land

Global

HR-6**1** 1-Stab-Elektrode

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sensor für konduktive Grenzwerterfassung
  • Elektrode Ø6 mm für Längen über 1,5 m
  • 1-Stab-Elektroden mit Kerzenstecker oder Anschlussdose
  • Unterschiedliche Stab- und Verschraubungsmaterialien
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten HR-6**1**

TypSensor für konduktive Grenzwerterfassung
MesseinrichtungEin Messsystem besteht aus einer Stabelektrode HR-6**1** mit Elektrodenrelais KFA6-ER 1.6,
KFD2-ER 1.6, KFD2-ER-Ex1.W.LB oder KFA6-ER-Ex1.W.LB.
SerieHR-6**1**
MessgrößeMessspannung direkt vom Elektroden-Relais
AusgangssignalElektrodenrelais bildet Schaltsignal entsprechend gewählter Ansprechempfindlichkeit.
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2006 , EN 61326-2-3:2006
SchutzartIEC 60529:2001
Prozessbedingungen
ProzesstemperaturProzessanschluss 6: ≤ 150 °C (423 K)
Prozessanschluss 7: ≤ 90 °C (363 K)
Prozessanschluss 8: ≤ 150 °C (423 K)
Prozessdruck (statischer Druck)Prozessanschluss 6: ≤ 30 bar
Prozessanschluss 7: ≤ 16 bar
Prozessanschluss 8: ≤ 6 bar
SchutzartIP65 mit Klemmenkasten
IP52 mit Steckverbinder
AnschlussKlemmen im Steckverbinder oder im Klemmenkasten
Steckverbinder: Anschlussklemme, max. 1 mm2
Klemmenkasten: Anschlussklemme, max. 2,5 mm2
MaterialGehäuse: Edelstahl 1.4571/316Ti, PP oder PTFE
Prozessanschluss: Edelstahl 1.4571/316Ti, PP oder PTFE
Elektrodenstab: Edelstahl 1.4571/316Ti, Hastelloy C, Titan oder Tantal
AbmessungenGehäuse: max. Ø43 mm, Höhe max. 55 mm
Stab: Länge L max. 3000 mm
ProzessanschlussGewinde G1/2 nach ISO 228
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Generelle Hinweise