Wählen Sie Ihr Land
HR-6*5*** Mehrstabelektrode
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Sensor für konduktive Grenzwerterfassung
- 1 bis 5 Elektrodenstäbe
- Elektroden Ø4 mm oder Ø6 mm
- Unterschiedliche Stab- und Verschraubungsmaterialien


Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- PT
Technische Daten HR-6*5***
Typ | Sensor für konduktive Grenzwerterfassung | |
Messeinrichtung | Ein Messsystem besteht aus einer Stabelektrode HR-6*5*** mit Elektrodenrelais KFA6-ER 1.6, KFD2-ER 1.6, KFD2-ER-Ex1.W.LB oder KFA6-ER-Ex1.W.LB. | |
Serie | HR-6*5*** |
Messgröße | Messspannung direkt vom Elektroden-Relais |
Ausgangssignal | Elektrodenrelais bildet Schaltsignal entsprechend gewählter Ansprechempfindlichkeit. |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
|
Schutzart | IEC 60529:2001 |
Prozessbedingungen | ||||||||
|
Schutzart | IP65 mit Klemmenkasten | |
Anschluss | Klemmen im Klemmenkasten: Anschlussklemme, max. 2,5 mm2 | |
Material | Gehäuse: Edelstahl 1.4571/316Ti, PP oder PTFE Prozessanschluss: Edelstahl 1.4571/316Ti, PP oder PTFE Elektrodenstab: Edelstahl 1.4571/316Ti, Hastelloy C, Titan oder Tantal | |
Abmessungen | Gehäuse: max. Ø65 mm, Höhe max. 75 mm Stäbe: Länge L1 ... L5 max. 3000 mm | |
Prozessanschluss | Gewinde G1-1/4A nach DIN/ISO 228/1 |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Bezeichnung | - Abstandhalter, PTFE für Ø4-mm-Stäbe - Abstandhalter mit Klemmschraube, PTFE, für Ø4-mm-Stäbe - Abstandhalter mit Klemmschraube, PTFE, für Ø6-mm-Stäbe - Gegenmutter G1-1/4A aus PVC - Gegenmutter G1-1/4A aus Edelstahl - LZ-1201, Befestigungswinkel aus Edelstahl 1.4571/316Ti mit Bohrung für G1/2A - LZ-1203, Befestigungswinkel aus Edelstahl 1.4571/316Ti mit Bohrung für G1-1/4A |