Wählen Sie Ihr Land

Global

KC-LCDL-48-2R-230VAC Timer, Zähler, Tachometer

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Zähler/Timer/Tachometer
  • Addierend/subtrahierend über 2 getrennte Eingänge
  • Vorwahlzähler mit zwei Vorwahlen
  • Gut ablesbare hinterleuchtete 2-zeilige LCD-Anzeige mit Symbolen für die angezeigte Vorwahl und den Zustand der beiden Ausgänge
  • Zähl- und Vorwahlbereich
    -999999 bis 999999
    Über- oder Unterlauf ohne Zählverluste bis jeweils 1 Dekade
  • PNP- und NPN-Sensoren anschließbar
  • Schutzart IP65 (von vorne)

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten KC-LCDL-48-2R-230VAC

LCD-Vorwahlzähler mit 2 Relaisausgängen und 90 ... 260 VAC Versorgungsspannung
Vorwahlzweifach
Datenspeicherung> 10 Jahre, EEPROM
Programmierungmenügeführt über Tastatur
Art2-zeilige, 2 x 6-stellige LCD-Anzeige mit Vorzeichen
hinterleuchtet
AnzeigewertZiffernhöhe 9 mm
VorwahlZiffernhöhe 7 mm
Tastaturverriegelungüber "high"-Potenzial am Eingang "LOCK"
Dezimalpunkt0 bis max. 5 Nachkommastellen
Skalierungsfaktor0,0001 ... 99,9999
Rückstellungmanuell oder extern
Absicherung90 … 260 V AC: T 0,1 A
BetriebsspannungUB90 ... 260 V AC
LeistungsaufnahmeP0max. 8 VA
AnschlussZählereingänge: A und B
Steuer-/Reseteingänge: LOCK, RESET, GATE, MPI
Signalspannung
High12 ... 30 V DC
Low0 ... 4 V DC
Zählfrequenz30 Hz / 55 kHz
MindestimpulsdauerSteuer-/Reseteingänge: 10 ms / 1 ms
Impedanz5 kOhm
Zählmodi
ImpulszählerZählen mit Zählrichtung (cnt.dir),
Differenzzählen (up.dn),
Vor/Rückzählen (quad),
Summenzählen (up.up),
Vor/Rückzählen x 2 (quad 2),
Vor/Rückzählen x 4 (quad 4),
weitere Funktionen für Zähleingang A und Zähleingang B:
A/B, (A-B)/A x 100 %
FrequenzzählerFunktionen für Eingang A und Eingang B:
A, A-B, A+B quad, A/B, (A-B)/A x 100 %
ZeitzählerZeitmesssung über GATE-Eingang (FrErun),
Zähleingang A: Start, Zähleingang B: Stop (InpA.InpB.),
Zähleingang B: Start/Stop (InpB.InpB.),
Zeitmessung über RESET-Eingang (Auto)
RelaisWechselkontakt , Schließkontakt
Schaltspannungmax. 250 V AC / 110 V DC
Schaltstrommax. 3 A AC/DC, min. 30 mA DC,
Schaltleistung max. 750 VA / 90 W
Sensorversorgung20,4 ... 27,6 V DC,
max. 80 mA
Ausgang IRelais mit Schließkontakt, Öffner oder Schließer progr.
Mechanische Lebensdauer2 x 107 Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer1 x 105 Schaltspiele bei 3 A
Ausgang IIRelais mit Wechselkontakt
Mechanische Lebensdauer2 x 107 Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer5 x 104 Schaltspiele bei 3 A
AnsprechzeitRelais: ca. 7 ms
Frequenzzähler: 100/600 ms
Richtlinienkonformität
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EGEN 61010-1:2001; Schutzklasse: 2
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 61000-6-2:2005, EN 50295:1999
Normenkonformität
StöraussendungDIN EN 55011:2009, Klasse B
Mech. BelastbarkeitEN 60068-2-6:2008
10 … 55 Hz / 1 mm / XYZ
30 min in jede Richtung
Schock- und StoßfestigkeitEN 60068-2-27:1995
100 G / 2 ms / XYZ
3 mal in jede Richtung
Umgebungstemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Lagertemperatur-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 93 % bei 40 °C (nicht kondensierend)
Einsatzhöhe0 ... 2000 m
Verschmutzungsgrad2
SchutzartIP65 (Frontseite)
Masseca. 143 g
Abmessungen48 mm x 48 mm x 109,8 mm
Generelle Hinweise