Wählen Sie Ihr Land

Global

KT-LED-24-PT100-24VDC LED-Temperaturanzeige

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Temperaturanzeige in °C oder °F
  • Auflösung bis 0,1 °C
  • Superhelle große LED-Anzeige
  • RTD-Typen Pt100, Ni100 in 2-, 3-, oder 4-Leitertechnik
  • Galvanische Trennung
  • Verpolschutz
  • Schutzart IP65 (von vorne)

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten KT-LED-24-PT100-24VDC

LED-Temperaturanzeige für Pt100-Temperaturfühler, mit 24 VDC Versorgungsspannung
DatenspeicherungEEPROM
Programmierungmenügeführt über Tastatur
Art5-stellige 7-Segment LED-Anzeige, rot
AnzeigewertZiffernhöhe 8 mm
Anzeigebereich-1999,9 ... 9999,9
Dezimalpunkt0 bis max. 1 Nachkommastelle
TemperaturbereichPt100 nach DIN IEC 751: -199,9 ... 850 °C (-327,8 ... 1562 °F)
Ni100 nach DIN 43760: -60 ... 250 °C (-76 ... 482 °F)
Auflösung0,1 °C (0,1 °F) bzw. 1 °C (1 °F)
Refreshzyklus der Messwertausgabe1 - 2 s-1
Rückstellungmanuell oder extern
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC galvanisch getrennt
BetriebsstromIBmax. 40 mA
Geeignete SensorenPt100-/Ni100-Widerstandsthermometer, mit Fühlerbruchüberwachung
SignalspannungDisplay-Latch, Anzeigestopp für aktuellen Messwert
High4 ... 30 V DC
Low0 ... 2 V DC
Pt 100-Messbereich (-200 ... 850 °C)0 ... 20 Ω
2-Leiter: programmierbar
3-/4-Leiter: kein Abgleich erforderlich
Ni 100-Messbereich (-60 ... 250 °C)0 ... 20 Ω
2-Leiter: programmierbar
3-/4-Leiter: kein Abgleich erforderlich
Strom1 mA
Zählfrequenz5 Messungen/Sekunde
LinearitätsfehlerPt100 < 0,1 % bei 20°C Umgebungstemperatur
Ni100 < 0,2 % bei 20°C Umgebungstemperatur
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 61000-6-2:2005
Normenkonformität
StöraussendungDIN EN 55011:2009, Klasse B
Umgebungstemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 85 % (nicht kondensierend)
Temperaturdrift0,1 K/KUmgebung
SchutzartIP65 (Frontseite)
Masseca. 45 g
Abmessungen48 mm x 24 mm x 68,3 mm
Generelle Hinweise