Wählen Sie Ihr Land
KT-LED-96-2R-24VDC Temperatur-Steuergerät mit LED-Anzeige
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Galvanische Trennung
- Verpolschutz
- Schutzart IP65 (von vorne)


Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
Technische Daten KT-LED-96-2R-24VDC
Temperatur-Steuergerät mit LED-Anzeige und 24 VDC Versorgungsspannung |
Datenspeicherung | 106 Speicherzyklen oder 10 Jahre, EEPROM | |
Programmierung | menügeführt über Tastatur |
Art | 5-stellige 7-Segment LED-Anzeige, rot | |
Anzeigewert | Ziffernhöhe 14,2 mm | |
Anzeigebereich | -19999 ... 99999 mit Vornullenunterdrückung | |
Dezimalpunkt | 0 bis max. 1 Nachkommastelle | |
Rückstellung | manuell oder extern |
Absicherung | 250 mA/T | |
Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC galvanisch getrennt |
Leistungsaufnahme | P0 | max. 2 W |
Eingangstyp | Messeingang für Thermoelemente B, E, J, K, N, R, S, T | |
Auflösung | 0,1 °C (0,1 °F) | |
Vergleichsstelle (VST) | intern oder extern (programmierbar) |
Eingangstyp | Messeingang für Widerstandsthermometer Typ Pt100, Pt1000 | |
Auflösung | 0,1 °C (0,1 °F) | |
Anschluss | 2-, 3- und 4-Leiter-Anschlusstechnik, programmierbar | |
Strom | 800 µA bei Pt100 80 µA bei Pt1000 |
Eingangstyp | Messeingang für Widerstandsmessung | |
Widerstand | 0 ... 400 Ω 0 ... 4000 Ω | |
Auflösung | 14 Bit | |
Anschluss | 2-, 3- und 4-Leiter-Anschlusstechnik, programmierbar | |
Strom | 800 µA bei 400 Ω 80 µA bei 4000 Ω |
Eingangstyp | Millivolt-Messeingang mit automatischem Nullabgleich | |
Spannungsbereich | 0 ... 100 mV DC -100 ... 100 mV DC | |
Auflösung | 14 Bit | |
Eingangswiderstand | min. 2 MΩ | |
Messfrequenz | ca. 1 Messung/Sekunde |
Eingangstyp | Digitale Eingänge, Eingang MPI: Display-Hold oder Reset-Grenzwert-Latch Eingang KEY: Tastaturverriegelung | |||||||
Signalspannung | ||||||||
| ||||||||
Mindestimpulsdauer | min. 5 ms |
Ausgangstyp | 2 Grenzwertausgänge, Relais mit potentialfreiem Wechselkontakt | |
Schaltspannung | 250 V AC / 300 V DC | |
Schaltstrom | max. 3 A AC/DC min. 30 mA DC | |
Schaltleistung | 50 W / 2000 VA |
Ausgangstyp | Hilfsenergieausgang für Messumformer/-aufnehmer, galvanisch getrennt | |
Ausgangsspannung | 10 V DC ± 3 %, 30 mA, |
Richtlinienkonformität | |||||
| |||||
Normenkonformität | |||||
|
Umgebungstemperatur | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 75 % (nicht kondensierend) |
Schutzart | IP65 (Frontseite) | |
Masse | ca. 212 g | |
Abmessungen | 96 mm x 48 mm x 90,7 mm |