Wählen Sie Ihr Land

Global

WCS-MB2-C WCS Winkelsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Befestigungswinkel für Codeschiene, gerade
  • Für Montage in C-Profilschiene 30 mm x 32 mm
  • Pulverbeschichtet
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten WCS-MB2-C

Befestigungswinkel für C-Profil, Gerade
Umgebungstemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Materialstärke2 mm
MaterialStahlblech, verzinkt , pulverbeschichtet
Masse125 g (ohne Befestigungsschrauben)
Generelle Hinweise