Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD0-SCS-1.55 SMART-Ausgangstreiber/Repeater

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanaliger Signaltrenner
  • 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist)
  • Stromeingang/Stromausgang 4 mA ... 20 mA
  • HART-IP- oder Transmitter-Versorgung
  • Geringer Spannungsfall
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Kontaktieren Sie uns für einen genauen Liefertermin.205.00 CHF Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD0-SCS-1.55

SignaltypAnalogeingang/Analogausgang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
BemessungsspannungUr< 30 V DC , schleifengespeist
Verlustleistung0,2 W
AnschlussKlemmen 8-, 9+
Spannungmax. 30 V DC
Strom4 ... 20 mA (Leerlaufstrom < 0,5 mA)
Verlustleistung150 mW bei 20 mA und Uin < 24 V
AnschlussKlemmen 1+, 2 / 3-
Spannung≥ 16 V für Speisespannung > 21 V
Strom4 ... 20 mA (lineare Übertragung 1 ... 22 mA)
Last≤ 800 Ω (bei 20 mA)
Spannungsfallsiehe Hinweis
Abweichung
Nach Kalibrierung≤ ± 80 µA Linearität, Bürden- und Spannungsabhängigkeit bei 20 °C (68 °F)
Einfluss der Umgebungstemperatur< 0,5 µA/K
Dämpfungca. 3 dB
Anstiegszeit≤ 20 µs bei 0 Ω, ≤ 600 µs bei 800 Ω Bürde
Eingang/AusgangBasisisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Galvanische TrennungIEC 62103:2003
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2007
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
erweiterter Umgebungstemperaturbereich bis 70 °C (158 °F), notwendige Montagebedingungen siehe Handbuch
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 120 g
Abmessungen20 x 124 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Höhe124 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Generelle Hinweise