DA6-IU-2K-C Prozessanzeige- und -steuergerät
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 2 Grenzwerte einstellbar
- 2 Relaisausgänge
- Bedienung über Tastatur
- Kennlinie über 12 Stützstellen programmierbar
- Rückstellung der Ausgänge automatisch, manuell oder mit externem Signal
- Anschluss über Schraubsteckklemmen
- Hilfsenergieausgang für Sensoren
- Schutzart IP65 nach DIN EN 60529 (nur Frontseite)
- Schockfestigkeit nach DIN EN 60068-2-27
- Vibrationsfestigkeit nach DIN EN 60068-2-6
- Netzbrummunterdrückung
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR