Wählen Sie Ihr Land

Global

PMI14V-F112-2EPE2-IO Ind. Positionsmesssystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Parametrierung und Diagnose über IO-Link
  • 3 parametrierbare Schaltfenster
  • Messbereich 0 ... 14 mm
  • Geschirmte Leitung 2 m
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten PMI14V-F112-2EPE2-IO

Einbaubündig
Objektabstandmax. 2,5 mm
Messbereich0 ... 14 mm
BetriebsspannungUB10 ... 30 V
Verpolschutzverpolgeschützt
Linearitätsfehler± 0,3 mm
WiederholgenauigkeitR± 0,05 mm
Auflösung33 µm
Temperaturdrift± 0,5 mm
LeerlaufstromI0≤ 20 mA
BetriebsspannungsanzeigeLED grün
MTTFd490 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
SchnittstellentypIO-Link
ModusCOM2 (38,4 kBit/s)
Wertebereich0000h ... 7000h
Ausgangstyp2 Gegentaktausgänge , 1 Schaltausgang pnp , kurzschlussfest , verpolgeschützt , überspannungsfest , parametrierbar
BetriebsstromIL≤ 100 mA / Ausgang
Schalthysterese3-stufig, einstellbar 0,2 ... 0,8 mm
Spannungsfall≤ 3 V
Kurzschlussschutztaktend
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
IEC 61131-9:2013
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Anschlussart2 m PUR-Kabel , geschirmt
GehäusematerialZink-Druckguss, nicht lackiert oder beschichtet
SchutzartIP67
Material
BedämpfungselementBaustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
Kabel
Kabeldurchmesser4,8 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
Abmessungen
Höhe30,5 mm
Breite35 mm
Länge35 mm
HinweisDie Genauigkeitsangaben gelten nur für einen Abstand des zu erfassenden Objekts von 1 ... 2,5 mm.
Generelle Hinweise